ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ロータンク洗浄管(32ミリ)

カクダイ ロータンク洗浄管(32ミリ) 4688B
通常単価(税別)
7,069円
税込単価
7,776円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ロータンク洗浄管(32ミリ)・JANコード:4972353468812・トラスココード:...

詳細を確認

型番:

4688B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4688Bの仕様・寸法情報

JANコード
4972353468812
トラスココード
807-6869
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4688B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,069円
( 7,776円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ロータンク洗浄管(32ミリ)
・JANコード:4972353468812
・トラスココード:807-6869
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ロータンク洗浄管(32ミリ)の型番4688Bのページです。 型番4688Bに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ロータンク洗浄管(32ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ロータンク洗浄管(32ミリ)
カクダイ ロータンク洗浄管(32ミリ)
カクダイ 洗浄管
カクダイ 洗浄管
カクダイ ハイタンク洗浄管
カクダイ ハイタンク洗浄管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,069円6,075円10,078円8,609円13,428円17,585円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235346881249723534688054972353025947497235302593049723530259094972353025916
トラスココード807-6869807-6868807-6737807-6736807-6865807-6866
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました