ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サラヤ 混合水栓床置ブラケット

サラヤ 混合水栓床置ブラケット 46743
通常単価(税別)
9,753円
税込単価
10,728円
通常出荷日:2日目

【特長】・混合水栓を床面へ取り付ける場合に。【用途】・製造現場など、ものづくりの現場における油汚れの手...

詳細を確認
  • 写真は混合水栓取り付け時のものです。 商品には混合水栓は含みません。

型番:

46743
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

46743の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
46743
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,753円
( 10,728円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・混合水栓を床面へ取り付ける場合に。
【用途】
・製造現場など、ものづくりの現場における油汚れの手洗いに。
【商品仕様】
・床置型
・JANコード:4987696467439
・トラスココード:816-2854
・質量:431.4g

ご注意

  • 写真は混合水栓取り付け時のものです。 商品には混合水栓は含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サラヤ 混合水栓床置ブラケットの型番46743のページです。 型番46743に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ 混合水栓床置ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ 混合水栓床置ブラケット
サラヤ 混合水栓壁付ブラケット
シングル混合栓
2ハンドル混合栓
カクダイ 2ハンドル混合栓
カクダイ センサー混合栓
メーカーサラヤサラヤSANEIカクダイカクダイカクダイ
通常価格9,753円8,210円13,123円16,754円15,960円68,514円
通常出荷日2日目6日目7日目11日目9日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました