ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サラヤ 混合水栓壁付ブラケット

サラヤ 混合水栓壁付ブラケット 46742
通常単価(税別)
6,948
税込単価
7,643
通常出荷日:6日目

【特長】・混合水栓を壁面へ取り付ける場合に。【用途】・製造現場など、ものづくりの現場における油汚れの手...

詳細を確認
  • 写真は混合水栓取り付け時のものです。 商品には混合水栓は含みません。

型番:

46742
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46742の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
46742
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,948
( 7,643 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・混合水栓を壁面へ取り付ける場合に。
【用途】
・製造現場など、ものづくりの現場における油汚れの手洗いに。
【商品仕様】
・壁付型
・JANコード:4987696467422
・トラスココード:816-2853
・質量:512.6g

ご注意

  • 写真は混合水栓取り付け時のものです。 商品には混合水栓は含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サラヤ 混合水栓壁付ブラケットの型番46742のページです。 型番46742に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ 混合水栓壁付ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ 混合水栓壁付ブラケット
サラヤ 混合水栓床置ブラケット
SANEI シングル混合栓(台所・壁付用)
自動水栓 単水栓 乾電池式(壁付) HS-72
ステンレスヘッダー架台壁付
シングル混合栓
メーカーサラヤサラヤSANEIDELMANタブチSANEI
通常価格6,9488,26010,545 -39,8642,435 -13,123
通常出荷日6日目2日目1日目5日目6日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました