17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ドライバービット(プラス)

ドライバービット(プラス)
通常単価(税別)
461円~614円
税込単価
507円~675円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。・プラスねじの締め付け、緩め...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

差込部径・六角

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
No.1
6.35mm
4989530612852
853-5390
7
1個
No.2
6.35mm
4989530612869
853-5391
7
1個
No.3
6.35mm
4989530612876
853-5392
7
1個
No.1
10mm
4989530613736
853-5542
13
1個
No.2
10mm
4989530613743
853-5543
15
1個
No.3
10mm
4989530613750
853-5544
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
461円
( 507円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
・プラスねじの締め付け、緩め作業に最適です。
【用途】
・プラスねじの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバービット(プラス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービット(プラス)
ドライバービット(マイナス)
ドライバービット(ポジドライブ) 
1/4″HEX段付プラスビット_ロング
1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ
精密ビット ハイオス用 No.D76 プラス軸径1.5から5.0
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールPBスイスツールズPBスイスツールズベッセル
通常価格461円-461円 -486円824円 -559円 -546円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目2日目
先端形状プラス(+)マイナス(-)ポジドライブプラス(+)プラス(+)プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角ストレート
全長(mm)303030955060
単品/セット/パック単品単品単品単品単品単品
材質1クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト