17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

マルチブレード

マルチブレード
  • マルチブレード
通常単価(税別)
15,07119,264
税込単価
16,57821,190
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
106
4514706462018
809-4751
90
1個
125
4514706462025
809-4752
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,071
( 16,578 )
6日目
19,264
( 21,190 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。
【用途】
・鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチブレード
ダイヤモンドカッター2枚組
ダイヤモンドカッター 道路切断用
ドラドDスタミナ DC100W
ナニワ ダイヤシェーバー ミニ タイル用
ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付U字型
メーカーレッキス工業E-Valueアイウッド柳瀬ナニワ研磨工業アイウッド
通常価格15,071-3,85712,262 -2,0926,0856,184
通常出荷日6日目〜3日目6日目4日目1日目6日目
主要切断材質レンガ / タイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材タイルコンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
刃厚(mm)1.61.831.83.510
内径(mm)202027201010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト