17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 無菌シャーレー(SAL10-3滅菌済) PS製 460050
  • TARSONS 無菌シャーレー(SAL10-3滅菌済) PS製

TARSONS 無菌シャーレー(SAL10-3滅菌済) PS製

通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円
通常出荷日:4日目

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリスチレン製です。【材質】・PS

型番:

460050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

460050の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーレ・ディッシュ
サイズ(mm)
90×14
質量(g)
0.000
トラスココード
134-6203
材質1
PS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
460050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099円
( 1,209円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリスチレン製です。
【材質】
・PS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 無菌シャーレー(SAL10-3滅菌済) PS製の型番460050のページです。 型番460050に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 無菌シャーレー(SAL10-3滅菌済) PS製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 無菌シャーレー(SAL10-3滅菌済) PS製
96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済
マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚
滅菌シャーレ
腰高シャーレー 焼口 120×75㎜
コースター センターウェル/細胞培養処理済ディッシュ
メーカーTARSONSアズワン東京硝子器械アズワン三商三商
通常価格1,099円47,185円 -12,067円13,337円8,513円64,810円 -
通常出荷日4日目1日目6日目1日目2日目19日目
商品タイプシャーレ・ディッシュマイクロプレート-シャーレ・ディッシュ-シャーレ・ディッシュ
サイズ(mm)90×14--Φ90×15--
質量(g)0.000-----
トラスココード134-6203-----
材質1PS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました