17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 黄色

通常単価(税別)
3,259
税込単価
3,585
通常出荷日:2日目

【特長】・乾燥がはやく、日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。【用途】・室内外の木部・鉄部・コ...

詳細を確認

    型番:

    459749
    解除
    • この商品は6個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    459749の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    459749
    最小発注数量
    6個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,259
    ( 3,585 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乾燥がはやく、日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
    【用途】
    ・室内外の木部・鉄部・コンクリートなどに。
    【商品仕様】
    ・色:黄色
    ・容量(L):1.6
    ・乾燥時間:30分~1時間(夏期)、2~3時間(冬期)
    ・塗布面積:9~11[[M2]]
    ・JANコード:4970925459749
    ・トラスココード:824-8976
    ・質量:2.4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 黄色の型番459749のページです。 型番459749に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 黄色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 黄色
    水性多用途EX 1.6L
    アサヒペン 水性多用途EX 0.7L 黄色
    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 水色
    アサヒペン 水性多用途EX 1.6L 赤
    水性多用途EX 1.6L(ホワイト)
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格3,2592,846 -1,6692,8913,1053,312
    通常出荷日2日目1日目〜8日目9日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト