17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HAZET フレキシブルホースクリップ 適用径~30mm 4590-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HAZET フレキシブルホースクリップ 適用径~30mm

販売終了

型番

4590-2

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・低圧ホースや燃料ライン、クーリングラインなどを作業中一時遮断するクリップです。
・リングクリップを移動させることで幅広いレンジのホース/チューブに対応出来ます。
【用途】
・ホースの遮断作業。
【商品仕様】
・適用径(mm)~30
・全長(mm)180
・JANコード:4000896021949
・トラスココード:584-4363
・質量:88g
【材質/仕上】
・耐溶剤性プラスチック

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト