ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ フクロナットセット

カクダイ フクロナットセット 458-451
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円
通常出荷日:9日目

【特長】・458-450用・G2ネジのトラップに40A塩ビ管を接続する場合にも使用できます。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

458-451
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

458-451の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
458-451
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730円
( 803円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・458-450用
・G2ネジのトラップに40A塩ビ管を接続する場合にも使用できます。
【商品仕様】
・フクロナットセット
・JANコード:4972353458448
・トラスココード:807-6829
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ フクロナットセットの型番458-451のページです。 型番458-451に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ フクロナットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ フクロナットセット
カクダイ エルボ
カクダイ エルボ
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格730円803円621円1,695円3,231円2,658円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました