ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ

カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ 458-450-200
通常単価(税別)
1,263円
税込単価
1,389円
通常出荷日:9日目

【特長】・452-601用・品番のうしろは長さ(ミリ)【商品仕様】・流し台トラップ用排水エルボ・JAN...

詳細を確認

型番:

458-450-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

458-450-200の仕様・寸法情報

JANコード
4972353458424
トラスココード
807-6827
質量(g)
100
材質1
PP

型番リスト

表示件数
型番
458-450-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,263円
( 1,389円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・452-601用
・品番のうしろは長さ(ミリ)
【商品仕様】
・流し台トラップ用排水エルボ
・JANコード:4972353458424
・トラスココード:807-6827
・質量:100.0g
【材質/仕上】
・PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 流し台トラップ用排水エルボの型番458-450-200のページです。 型番458-450-200に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
カクダイ 流し台トラップ
耐熱流し台トラップ
浅型流し台トラップ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,263円1,263円1,263円4,292円10,930円6,033円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目11日目9日目
JANコード497235345842449723534584174972353458431497235303341649723530410914972353452613
トラスココード807-6827807-6826807-6828807-6806198-1820807-6802
質量(g)10061111.000468.500529.000700.000
材質1PPPPPPPP、ステンレスPAPP、ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました