ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス リングキャッチ

    水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチ

    4.7

    通常価格(税別):676円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス(SUS304) ネジシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス(SUS304) ネジシャックル

    4.8

    通常価格(税別):520円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス スイベル MSタイプ

    水本機械製作所

    ステンレス スイベル MSタイプ

    4.7

    通常価格(税別):684円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 角頭シャックル(SUS304)

    水本機械製作所

    角頭シャックル(SUS304)

    角頭シャックル(SUS304)

    水本機械製作所

    角頭シャックル(SUS304)

    -

    通常価格(税別):578円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス JIS型シャックル

    水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックル

    5.0

    通常価格(税別):3,117円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 丸リンク

    水本機械製作所

    丸リンク

    丸リンク

    水本機械製作所

    丸リンク

    -

    通常価格(税別):540円~

    通常出荷日:6日目

  • ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    4.0

    通常価格(税別):393円~

    通常出荷日:1日目

  • スプリングフック

    アイアイ

    スプリングフック

    4.8

    通常価格(税別):146円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • 両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    4.7

    通常価格(税別):883円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 取付回転ナット(30)

カクダイ 取付回転ナット(30) 4560-9
通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けが容易です。・JANコード:49723534...

詳細を確認

型番:

4560-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4560-9の仕様・寸法情報

JANコード
4972353456093
トラスココード
807-3312
質量(g)
22.000
材質1
ABS

型番リスト

表示件数
型番
4560-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けが容易です。
・JANコード:4972353456093
・トラスココード:807-3312
・質量:22.0g
【材質/仕上】
・ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 取付回転ナット(30)の型番4560-9のページです。 型番4560-9に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 取付回転ナット(30)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました