ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

排水ホースY

排水ホースY 4560-5
通常単価(税別)
803円
税込単価
883円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・JANコード:4972353456055・トラスココード:807-3310・質量:46....

詳細を確認

型番:

4560-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4560-5の仕様・寸法情報

JANコード
4972353456055
トラスココード
807-3310
質量(g)
46.500
材質1
ABS

型番リスト

表示件数
型番
4560-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
803円
( 883円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JANコード:4972353456055
・トラスココード:807-3310
・質量:46.5g
【材質/仕上】
・ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

排水ホースYの型番4560-5のページです。 型番4560-5に関する仕様情報を記載しております。
排水ホースYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水ホースY
カクダイ 排水ホースエンド
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
カクダイ 排水アダプター
カクダイ ホースジョイント
カクダイ ホース継手
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格803円621円10,948円1,345円1,286円759円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235345605549723534560864972353437108497235302583149723530079054972353514298
トラスココード807-3310807-3311807-3286807-6942807-7216807-3862
質量(g)46.50013.1002760.060.900158.80021.700
材質1ABSABSPVCPVC、ABSPVC黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました