ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 取付回転ナット(50)

カクダイ 取付回転ナット(50) 4560-2
通常単価(税別)
1,014円
税込単価
1,115円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けが容易です。・JANコード:49723534...

詳細を確認

型番:

4560-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4560-2の仕様・寸法情報

JANコード
4972353456024
トラスココード
807-3309
質量(g)
45.000
材質1
ABS、PP

型番リスト

表示件数
型番
4560-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014円
( 1,115円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けが容易です。
・JANコード:4972353456024
・トラスココード:807-3309
・質量:45.0g
【材質/仕上】
・ABS、PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 取付回転ナット(50)の型番4560-2のページです。 型番4560-2に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 取付回転ナット(50)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 取付回転ナット(50)
カクダイ 取付回転ナット(30)
カクダイ ボールタップ取付ナット
カクダイ 回転分岐栓
カクダイ 回転分岐栓
カクダイ 回転分岐栓13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,014円750円2,468円4,128円4,128円6,056円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目
JANコード497235345602449723534560934972353066827497235378213049723537821924972353782093
トラスココード807-3309807-3312807-3980807-5500807-3390807-2766
質量(g)45.00022.000110350.000297.000440.000
材質1ABS、PPABS材質 青銅材質 黄銅黄銅、ABS主要部…青銅(CAC406)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました