ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40

流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40 4543
通常単価(税別)
2,460
税込単価
2,706
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・二槽式流し台用・取付ネジG1 1/2・JANコード:4972353454303・トラスコ...

詳細を確認

型番:

4543
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4543の仕様・寸法情報

JANコード
4972353454303
トラスココード
807-3304
質量(g)
285.000
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
4543
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460
( 2,706 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・二槽式流し台用
・取付ネジG1 1/2
・JANコード:4972353454303
・トラスココード:807-3304
・質量:285.0g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40の型番4543のページです。 型番4543に関する仕様情報を記載しております。
流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 40
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 40
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 40
流し台用ホース(ねじこみ式) 40 PVC
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,4601,2211,5771,3541,1131,494
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235345430349723534541124972353454143497235345412949723534541054972353454518
トラスココード807-3304807-3301807-3302807-6811807-6810807-6814
質量(g)285.000167.000276.000190.000130.000176.000
材質1PVCPVCPVCPVCPVCPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました