ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 流し台用ホースW管(さしこみ式)

カクダイ 流し台用ホースW管(さしこみ式) 4542
通常単価(税別)
2,654円
税込単価
2,919円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・二槽式流し台用・排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます...

詳細を確認

型番:

4542
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4542の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4542
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,654円
( 2,919円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・二槽式流し台用
・排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。
・JANコード:4972353454204
・トラスココード:807-3303
・質量:312.0g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 流し台用ホースW管(さしこみ式)の型番4542のページです。 型番4542に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 流し台用ホースW管(さしこみ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 流し台用ホースW管(さしこみ式)
カクダイ 流し台用ホース(さしこみ式)
カクダイ 流し台用ホース(さしこみ式)
カクダイ 流し台用ホース(さしこみ式)
カクダイ 流し台用ホース(さしこみ式)
流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,654円2,042円1,236円1,364円1,483円2,572円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました