ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

流し台トラップ 453-012

流し台トラップ 453-012 453-012
通常単価(税別)
3,838円
税込単価
4,222円
通常出荷日:9日目

【特長】・取付寸法 穴径88ミリ 絞り段外径116ミリ【商品仕様】・流し台トラップ・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

453-012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

453-012の仕様・寸法情報

JANコード
4972353033423
トラスココード
807-6807
質量(g)
430.000
材質1
PP、ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
453-012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,838円
( 4,222円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付寸法 穴径88ミリ 絞り段外径116ミリ
【商品仕様】
・流し台トラップ
・JANコード:4972353033423
・トラスココード:807-6807
・質量:430.0g
【材質/仕上】
・PP、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

流し台トラップ 453-012の型番453-012のページです。 型番453-012に関する仕様情報を記載しております。
流し台トラップ 453-012のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流し台トラップ 453-012
カクダイ 流し台トラップ
耐熱流し台トラップ
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,838円4,087円10,387円1,204円1,204円1,204円
通常出荷日9日目9日目11日目9日目9日目9日目
JANコード497235303342349723530334164972353041091497235345842449723534584174972353458431
トラスココード807-6807807-6806198-1820807-6827807-6826807-6828
質量(g)430.000468.500529.00010061111.000
材質1PP、ステンレスPP、ステンレスPAPPPPPP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました