ツール用品技術窓口

トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 453 453

トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 453

通常単価(税別)
2,288円
税込単価
2,517円
通常出荷日:7日目

六角穴付きボルト用ヘックスソケット。【特長】・手動式トルクツール用ソケット。・差し込み部:6.35。【...

詳細を確認

    型番:

    453
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図

    六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図

    ソケット4C-12のサイズ

    • 差込角(メス)□a1:12.7mm
    • 二面幅B:12mm
    • D1:25mm
    • L:67mm

    ※差込角12.7は動力式用で貫通穴があり、ピンとOリングが付属します。

    453の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    453
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,288円
    ( 2,517円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    六角穴付きボルト用ヘックスソケット。
    【特長】
    ・手動式トルクツール用ソケット。
    ・差し込み部:6.35。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 453の型番453のページです。 型番453に関する仕様情報を記載しております。
    トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 453のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 453
    トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 462
    トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 430
    六角棒替ヘッド(デジラチェ用)
    トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-1X10N
    85Nm・ 8mm 六角棒ヘッド
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所KTC(京都機械工具)東日製作所エスコ
    通常価格2,288円6,500円1,139円3,819円 -11,170円4,592円
    通常出荷日7日目7日目1日目在庫品1日目〜7日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました