ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 流し台薄型トラップ

カクダイ 流し台薄型トラップ 4526
通常単価(税別)
8,563円
税込単価
9,419円
通常出荷日:9日目

【特長】・薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。・バスケット:4512-50・取付寸法 穴...

詳細を確認

型番:

4526
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4526の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4526
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,563円
( 9,419円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
・バスケット:4512-50
・取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ
【商品仕様】
・流し台薄型トラップ
・JANコード:4972353452606
・トラスココード:807-6800
・質量:820.0g
【材質/仕上】
・ABS、PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 流し台薄型トラップの型番4526のページです。 型番4526に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 流し台薄型トラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 流し台薄型トラップ
カクダイ 流し台トラップ
カクダイ 排水用耐熱トラップ(薄型)
カクダイ 排水用耐熱トラップ 薄型
耐熱流し台トラップ
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,563円4,087円6,159円6,159円10,387円1,204円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目11日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました