ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 止水プレート

カクダイ 止水プレート 452-015
通常単価(税別)
1,536円
税込単価
1,690円
通常出荷日:9日目

【特長】・452-600、452-601、452-602、4526用【商品仕様】・止水プレート・JAN...

詳細を確認

型番:

452-015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

452-015の仕様・寸法情報

JANコード
4972353028344
トラスココード
807-6791
質量(g)
74.100
材質1
PP

型番リスト

表示件数
型番
452-015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,536円
( 1,690円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・452-600、452-601、452-602、4526用
【商品仕様】
・止水プレート
・JANコード:4972353028344
・トラスココード:807-6791
・質量:74.1g
【材質/仕上】
・PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 止水プレートの型番452-015のページです。 型番452-015に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 止水プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました