17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メガネレンチ
  • メガネレンチ

メガネレンチ

通常単価(税別)
1,424円~3,615円
税込単価
1,566円~3,977円
通常出荷日:6日目

【特長】・オフセット角45度で狭い場所でも効率よく作業できます。【用途】・ボルトやナットの締め付け、緩...

詳細を確認
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 対辺寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
206
4989530604529
774-2801
97.000
-
1個
180
4989530604512
774-2835
60.000
-
1個
237
4989530604536
774-2843
141.000
-
1個
170
4989530681780
774-2720
42.000
8×10
1個
200
4989530681803
774-2746
104
11×13
1個
206
4989530681810
853-3516
104
12×14
1個
232
4989530685832
774-2754
132.000
14×15
1個
232
4989530681827
774-2762
132.000
14×17
1個
290
4989530681841
774-2789
278.000
19×21
1個
362
4989530681858
774-2797
363.000
22×24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
6日目
1,526円
( 1,679円 )
6日目
2,460円
( 2,706円 )
6日目
1,424円
( 1,566円 )
6日目
2,148円
( 2,363円 )
6日目
2,180円
( 2,398円 )
6日目
2,320円
( 2,552円 )
6日目
2,460円
( 2,706円 )
6日目
3,060円
( 3,366円 )
6日目
3,615円
( 3,977円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフセット角45度で狭い場所でも効率よく作業できます。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガネレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネレンチ
メガネレンチ
コンビネーションレンチ
コンビネーションレンチ 10mm
ロングコンビネーション片目片口レンチ
オープンレンチ
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格1,424円-2,269円 -5,643円 -888円 -2,301円 -754円 -
通常出荷日6日目6日目6日目2日目〜6日目6日目
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト