17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ポリエチエプロンスタンダード ホワイト 50枚入り Sサイズ 4441W-S

川西 ポリエチエプロンスタンダード ホワイト 50枚入り Sサイズ

通常単価(税別)
2,243
税込単価
2,467
通常出荷日:7日目

【特長】・使い捨てタイプのポリエチレン製袖なしエプロンです。【用途】・食品加工【商品仕様】・全長(mm...

詳細を確認

    型番:

    4441W-S
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    4441W-S
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,243
    ( 2,467 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使い捨てタイプのポリエチレン製袖なしエプロンです。
    【用途】
    ・食品加工
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1100
    ・幅(mm):700
    ・厚み:0.04mm
    ・JANコード:4906554120897
    ・トラスココード:853-7690
    ・質量:1258g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ポリエチエプロンスタンダード ホワイト 50枚入り Sサイズの型番4441W-Sのページです。 型番4441W-Sに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ポリエチエプロンスタンダード ホワイト 50枚入り Sサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ポリエチエプロンスタンダード ホワイト 50枚入り Sサイズ
    ディスポエプロン 大 50枚入 ・小 50枚入
    PEVAエプロン L/M/S(1枚入)
    袖付PEエプロン (50枚入)
    PE使い捨てエプロン(50枚入)
    エプロン 白 TL-1511 S
    メーカー川西工業アズワン宇都宮製作アイテックストラスコ中山東京硝子器械
    通常価格2,2438,000 -5136,3291,7045,300
    通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト