17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ポリエチエプロンスタンダード ブルー 50枚入り Mサイズ 4441BL-M

川西 ポリエチエプロンスタンダード ブルー 50枚入り Mサイズ

通常単価(税別)
2,210
税込単価
2,431
通常出荷日:7日目

【特長】・使い捨てタイプのポリエチレン製袖なしエプロンです。【用途】・食品加工【商品仕様】・全長(mm...

詳細を確認

    型番:

    4441BL-M
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    4441BL-M
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,210
    ( 2,431 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使い捨てタイプのポリエチレン製袖なしエプロンです。
    【用途】
    ・食品加工
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1350
    ・幅(mm):700
    ・厚み:0.04mm
    ・JANコード:4906554120866
    ・トラスココード:853-7687
    ・質量:1566g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ポリエチエプロンスタンダード ブルー 50枚入り Mサイズの型番4441BL-Mのページです。 型番4441BL-Mに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ポリエチエプロンスタンダード ブルー 50枚入り Mサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ポリエチエプロンスタンダード ブルー 50枚入り Mサイズ
    ウレタン前掛 サイズ M
    川西 抗菌ビニロン腰下前掛 紺 Mサイズ
    ディスポエプロン 大 50枚入 ・小 50枚入
    袖付PEエプロン (50枚入)
    PE使い捨てエプロン(50枚入)
    メーカー川西工業ケニス川西工業アズワンアイテックストラスコ中山
    通常価格2,2104,2831,8738,000 -6,3291,704
    通常出荷日7日目6日目7日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト