ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口

カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口 4432-125
通常単価(税別)
15,763円
税込単価
17,339円
通常出荷日:9日目

【特長】・鉄管用・フタはネジ止め式・パッキン入りのため防臭効果があります。【商品仕様】・外ネジツバヒロ...

詳細を確認

型番:

4432-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4432-125の仕様・寸法情報

JANコード
4972353443253
トラスココード
807-6775
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4432-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,763円
( 17,339円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄管用
・フタはネジ止め式
・パッキン入りのため防臭効果があります。
【商品仕様】
・外ネジツバヒロ掃除口
・JANコード:4972353443253
・トラスココード:807-6775
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口の型番4432-125のページです。 型番4432-125に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口
カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口
カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口
カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口
カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口
カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格15,763円4,437円8,924円6,103円5,279円7,258円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235344325349723534432084972353443246497235344322249723534432154972353443239
トラスココード807-6775807-6777807-6774807-6779807-6778807-6780
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました