ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

内ネジツバヒロ掃除口 4431-50

内ネジツバヒロ掃除口 4431-50 4431-50
通常単価(税別)
5,247
税込単価
5,772
通常出荷日:9日目

【特長】・鉄管用・フタはネジ止め式・パッキン入り【商品仕様】・内ネジツバヒロ掃除口・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

4431-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4431-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353443116
トラスココード
807-6771
質量(g)
291.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
4431-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,247
( 5,772 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄管用
・フタはネジ止め式
・パッキン入り
【商品仕様】
・内ネジツバヒロ掃除口
・JANコード:4972353443116
・トラスココード:807-6771
・質量:291.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内ネジツバヒロ掃除口 4431-50の型番4431-50のページです。 型番4431-50に関する仕様情報を記載しております。
内ネジツバヒロ掃除口 4431-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内ネジツバヒロ掃除口 4431-50
カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口
カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口
カクダイ 外ネジツバヒロ掃除口
カクダイ 内ネジ掃除口
カクダイ 内ネジ掃除口
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,2475,0824,3355,9116,5744,584
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235344311649723534432154972353443208497235344322249723534401534972353440139
トラスココード807-6771807-6778807-6777807-6779807-6727807-6732
質量(g)291.000209.000156.700257.000497.700221.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました