17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT スプリングワッシャー P2 1000個 44120000

TILEMENT スプリングワッシャー P2 1000個

通常単価(税別)
14,559円
税込単価
16,015円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・スプリングワッシャーP21000個・JANコード:4545384441200・トラスココ...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4545384441200
  • トラスココード
    130-9912
  • 材質1
    冷間圧延ステンレス鋼板SUS430
  • 商品種類詳細
    スプリングワッシャー

型番:

44120000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

44120000の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
JANコード
4545384441200
トラスココード
130-9912
材質1
冷間圧延ステンレス鋼板SUS430
商品種類詳細
スプリングワッシャー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
44120000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,559円
( 16,015円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スプリングワッシャーP21000個
・JANコード:4545384441200
・トラスココード:130-9912
・質量:0g
【材質/仕上】
・冷間圧延ステンレス鋼板SUS430
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT スプリングワッシャー P2 1000個の型番44120000のページです。 型番44120000に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT スプリングワッシャー P2 1000個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT スプリングワッシャー P2 1000個
TILEMENT スプリングワッシャー PK 1000個
TILEMENT スピンドルワッシャー (1000枚入)
TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 38 1000本
TILEMENT スピンドル シンチュウ 軟質 38 1000本
かくれん棒プロ 木目書きペン(2P) AH-24
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメント建築の友
通常価格14,559円14,559円5,661円35,121円38,455円716円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目5日目2日目
商品種類その他その他-その他-建築・内装用補修剤
その他オプションオプション-オプション-オプション
JANコード45453844412004545384441002-4545384421004--
トラスココード130-9912130-9898-858-5879--
材質1冷間圧延ステンレス鋼板SUS430冷間圧延ステンレス鋼板SUS430-釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました