17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 目盛付ビーカー(取っ手付) TPX製 5000ml 441090

TARSONS 目盛付ビーカー(取っ手付) TPX製 5000ml

通常単価(税別)
7,374円
税込単価
8,111円
通常出荷日:4日目

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級TPX製です【商品仕様】・目盛付ビーカー(取ッ手付)TPX製...

詳細を確認

型番:

441090
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
 型番:441090
・US-FDA-21CFR適合等級TPX製です。
・目盛付ビーカー(取ッ手付)TPX製5000ml

441090の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
441090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,374円
( 8,111円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級TPX製です
【商品仕様】
・目盛付ビーカー(取ッ手付)TPX製5000ml
【材質/仕上】
・TPX

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 目盛付ビーカー(取っ手付) TPX製 5000mlの型番441090のページです。 型番441090に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 目盛付ビーカー(取っ手付) TPX製 5000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 目盛付ビーカー(取っ手付) TPX製 5000ml
ジャケット付ビーカー 100mL
PPビーカー 1L 手なし 目盛付
ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000
取手付大型PEビーカー
Fine手付きビーカー ETFEコート 100mL~5000mL
メーカーTARSONSクライミングコクゴアズワンケニス東京硝子器械
通常価格7,374円16,334円726円2,866円 -15,090円 -4,369円 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜7日目15日目
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました