ファクトリーサプライ用品技術窓口

REX ドレンクリーナ パワービー 441010

REX ドレンクリーナ パワービー

通常単価(税別)
106,796円
税込単価
117,476円
通常出荷日:5日目

【特長】・自動送り、戻し装置付きで安全・清潔です。・軽量、小型で15mケーブルも収納可能です。・無断変...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

441010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

441010の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
種類
ハンディタイプ
特殊用途
排水管用
JANコード
4514706083015
質量(g)
4500.0
トラスココード
809-4695
適用パイプ径(mm)
32~75
電源(V)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
441010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,796円
( 117,476円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動送り、戻し装置付きで安全・清潔です。
・軽量、小型で15mケーブルも収納可能です。
・無断変速機能付モータを使用します。
【用途】
・排水管の詰まり除去

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

REX ドレンクリーナ パワービーの型番441010のページです。 型番441010に関する仕様情報を記載しております。
REX ドレンクリーナ パワービーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REX ドレンクリーナ パワービー
REX ドレンクリーナ Iー95ーE
REX ドレンルータ PH
ボーリングギムレット
ドレンクリーナE
ドレンクリーナH150
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業アサダアサダ
通常価格106,796円305,800円136,661円3,736円 -97,922円 -65,753円
通常出荷日5日目5日目5日目9日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機---
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプ---
特殊用途排水管用排水管用排水管用---
JANコード451470608301545147060830464514706083022---
質量(g)4500.018000.013000.055.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました