ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)

カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用) 4407-75
通常単価(税別)
8,481円
税込単価
9,329円
通常出荷日:9日目

【特長】・フタはネジ止め式・ネットパッキン入り【商品仕様】・VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)・JA...

詳細を確認

型番:

4407-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4407-75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353440726
トラスココード
807-6761
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4407-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,481円
( 9,329円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタはネジ止め式
・ネットパッキン入り
【商品仕様】
・VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)
・JANコード:4972353440726
・トラスココード:807-6761
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)の型番4407-75のページです。 型番4407-75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,481円10,790円7,069円6,047円5,376円3,147円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235344072649723534407334972353440719497235344070249723534007754972353400744
トラスココード807-6761807-6758807-6760807-6759807-6095807-6092
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました