ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)

カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用) 4407-65
通常単価(税別)
7,069円
税込単価
7,776円
通常出荷日:9日目

【特長】・フタはネジ止め式・ネットパッキン入り【商品仕様】・VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)・JA...

詳細を確認

型番:

4407-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4407-65の仕様・寸法情報

JANコード
4972353440719
トラスココード
807-6760
質量(g)
420.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
4407-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,069円
( 7,776円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタはネジ止め式
・ネットパッキン入り
【商品仕様】
・VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)
・JANコード:4972353440719
・トラスココード:807-6760
・質量:420g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)の型番4407-65のページです。 型番4407-65に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ VP・VU兼用掃除口(接着式)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,069円6,047円14,075円7,613円3,942円4,537円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235344071949723534407024972353400799497235340078249723534007514972353400768
トラスココード807-6760807-6759807-6090807-6089807-6093807-6094
質量(g)420.000348.000764.000353.90075.600179.200
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました