ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L 4405734

シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L

通常単価(税別)
12,579円
税込単価
13,837円
通常出荷日:6日目

【特長】・低刺激性の界面活性剤を使用した手肌にやさしいバスクリーナーです。・ブロックポリマーを配合する...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4536735175998
  • トラスココード
    135-4923
  • 質量(g)
    19000.0
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、溶剤、金属イオン封鎖剤、特殊ポリマー
  • 容量(L)
    18

ご注意

  • 使えないもの:大理石、ABS等のプラスチック
  • 使えないもの:大理石、ABS等のプラスチック

型番:

4405734
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4405734の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
JANコード
4536735175998
トラスココード
135-4923
質量(g)
19000.0
材質1
主成分:界面活性剤、溶剤、金属イオン封鎖剤、特殊ポリマー
容量(L)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
4405734
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,579円
( 13,837円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低刺激性の界面活性剤を使用した手肌にやさしいバスクリーナーです。
・ブロックポリマーを配合することにより、軽く擦って、汚れを除去することができ、快適で疲れにくいお掃除が実現できます。
・除菌剤配合なので、消臭・除菌も同時に行うことが可能です。
【用途】
・バスルームの洗浄・除菌・消臭

ご注意

  • 使えないもの:大理石、ABS等のプラスチック
  • 使えないもの:大理石、ABS等のプラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18Lの型番4405734のページです。 型番4405734に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L
シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L
カビ取り用洗浄剤 カビクリア
シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L
シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml
洗浄剤 グリーンプラスマルチクリーナー
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格12,579円6,085円7,017円1,419円1,295円11,553円
通常出荷日6日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤洗剤クリーナー洗剤洗剤
用途住居用住居用その他住居用住居用住居用
JANコード453673517599845367351781594536735180664453673536526945367352606634536735177794
トラスココード135-4923135-4964440-4467135-4922135-4952409-6975
質量(g)19000.05000.0-2000.0770.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました