ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 内ネジ掃除口

カクダイ 内ネジ掃除口 4401-75
通常単価(税別)
5,360円
税込単価
5,896円
通常出荷日:9日目

【特長】・鉄管用・フタはネジ止め式・パッキン入りのため防臭効果があります。【商品仕様】・内ネジ掃除口・...

詳細を確認

型番:

4401-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4401-75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353440146
トラスココード
807-6745
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4401-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,360円
( 5,896円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄管用
・フタはネジ止め式
・パッキン入りのため防臭効果があります。
【商品仕様】
・内ネジ掃除口
・JANコード:4972353440146
・トラスココード:807-6745
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 内ネジ掃除口の型番4401-75のページです。 型番4401-75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 内ネジ掃除口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 内ネジ掃除口
カクダイ 内ネジ掃除口
カクダイ 内ネジ掃除口
カクダイ 内ネジ掃除口
カクダイ 内ネジ掃除口
カクダイ 内ネジ掃除口
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,360円3,613円4,685円3,860円13,635円6,763円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235344014649723534401154972353440139497235344012249723534401604972353440153
トラスココード807-6745807-6730807-6732807-6731807-6728807-6727
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました