17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドルフィンレンチセット 43DW4SP
  • ドルフィンレンチセット

ドルフィンレンチセット【4個入り】

通常単価(税別)
4,699円
税込単価
5,169円
通常出荷日:6日目

【特長】・スパナ部は従来にはない先細形状で13~15度の角度つきなので作業性に優れています。・次世代型...

詳細を確認
  • JANコード
    4989530611183
  • トラスココード
    821-9076
  • 質量(g)
    400.0
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼

型番:

43DW4SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

43DW4SPの仕様・寸法情報

JANコード
4989530611183
トラスココード
821-9076
質量(g)
400.0
材質1
クロームバナジューム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
43DW4SP
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,699円
( 5,169円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部は従来にはない先細形状で13~15度の角度つきなので作業性に優れています。
・次世代型コンビネーションレンチです。
・メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
・メガネ部はディープボックス形状で従来レンチより、より深いところにあるナットに容易にアクセスできます。
・握る面が大きく手にフィットし力の入れやすい独自のデザインです。
・従来品より振り幅が大きく作業できます。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドルフィンレンチセットの型番43DW4SPのページです。 型番43DW4SPに関する仕様情報を記載しております。
ドルフィンレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドルフィンレンチセット
オープンレンチセット
4イン1リバースラチェットレンチ
3本組フレアナットレンチセット フラットタイプ
8in1リバースラチェットレンチ
薄口スパナセット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格4,699円7,867円2,518円5,235円4,921円4,127円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目5日目
JANコード498953061118349895306063874989530030656498953060518249895300307004989530990912
トラスココード821-9076853-3564853-3515853-3533353-6694353-5179
質量(g)400.01200.0148.000300286.000-
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました