17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションレンチ 10mm
  • コンビネーションレンチ 10mm

コンビネーションレンチ 10mm

通常単価(税別)
8882,951
税込単価
9773,246
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。【用途】・ボルトやナットの締め付け、緩め作業に...

詳細を確認
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
180
-
4989530604444
774-2657
81
1個
250
-
4989530604482
774-2665
230.000
1個
149
-
4989530604420
774-2673
40.000
1個
227
-
4989530604475
774-2711
172.000
1個
155
9
4989530680684
774-2231
45
1個
168
11
4989530680707
774-2258
63.000
1個
174
12
4989530680714
774-2266
70
1個
193
14
4989530680738
774-2282
115.000
1個
200
15
4989530685825
774-2304
130
1個
227
17
4989530680745
774-2312
165.000
1個
250
19
4989530680752
774-2339
205.000
1個
271
21
4989530680769
774-2355
280
1個
140
11
4989530030038
774-5907
50
1個
270
21
4989530030113
774-5982
313.000
1個
300
23
4989530030137
774-6008
350.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596
( 1,756 )
6日目
2,601
( 2,861 )
6日目
1,360
( 1,496 )
6日目
2,601
( 2,861 )
6日目
1,360
( 1,496 )
6日目
1,443
( 1,587 )
6日目
1,513
( 1,664 )
6日目
2,014
( 2,215 )
6日目
2,148
( 2,363 )
6日目
2,601
( 2,861 )
6日目
2,601
( 2,861 )
2日目
2,951
( 3,246 )
6日目
888
( 977 )
6日目
1,931
( 2,124 )
6日目
2,212
( 2,433 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチ 10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチ 10mm
コンビネーションレンチ
ロングコンビネーション片目片口レンチ
コンビネーションレンチ(ミリサイズ)
メガネレンチ
メガネレンチ
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格888-7,052 -2,301 -2,231 -2,269 -1,424 -
通常出荷日2日目〜6日目6日目1日目〜6日目6日目
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト