ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ エアコンドレンホース用逆止弁

カクダイ エアコンドレンホース用逆止弁 438-056
通常単価(税別)
2,167円
税込単価
2,384円
通常出荷日:9日目

【特長】・家庭用エアコンのドレン配管用・エアコン用ドレンホース外径14ミリ、16ミリ兼用【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

438-056
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

438-056の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
438-056
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167円
( 2,384円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用エアコンのドレン配管用
・エアコン用ドレンホース外径14ミリ、16ミリ兼用
【商品仕様】
・エアコンドレンホース用逆止弁
・JANコード:4972353033393
・トラスココード:807-6712
・質量:0g
【材質/仕上】
・本体:アクリル系樹脂、弁・アダプター:エラストマー樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ エアコンドレンホース用逆止弁の型番438-056のページです。 型番438-056に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ エアコンドレンホース用逆止弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ エアコンドレンホース用逆止弁
カクダイ 銅管用逆止弁
カクダイ 銅管用逆止弁
逆止弁ニップル PV81-13
逆止弁ニップル
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイ三栄水栓製作所カクダイカクダイ
通常価格2,167円3,515円3,515円1,226円1,788円4,292円
通常出荷日9日目9日目9日目1日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました