ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

縦引用ドレントラップ 438-053-25

縦引用ドレントラップ 438-053-25 438-053-25
通常単価(税別)
4,620円
税込単価
5,082円
通常出荷日:9日目

【特長】・接続PVC管 呼20、25兼用(アダプター付き)・業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器の...

詳細を確認

型番:

438-053-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

438-053-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353033386
トラスココード
807-6711
材質1
本体・アダプター:ABS、球:PP
-
-

型番リスト

表示件数
型番
438-053-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620円
( 5,082円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続PVC管 呼20、25兼用(アダプター付き)
・業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
・封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます
・縦引き専用
【商品仕様】
・縦引用ドレントラップ
・JANコード:4972353033386
・トラスココード:807-6711
・質量:0g
【材質/仕上】
・本体・アダプター:ABS、球:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

縦引用ドレントラップ 438-053-25の型番438-053-25のページです。 型番438-053-25に関する仕様情報を記載しております。
縦引用ドレントラップ 438-053-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦引用ドレントラップ 438-053-25
横引用ドレントラップ 438-051-25
横引用ドレントラップ
カクダイ 縦トイ用配管固定金具
カクダイ アダプター 25
カクダイ アダプター 25
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,620円4,455円8,108円1,198円2,491円2,982円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303338649723530333554972353033362497235303726149723535177634972353517855
トラスココード807-6711807-6584807-6585807-7930807-7031807-6898
材質1本体・アダプター:ABS、球:PP本体:アクリル系樹脂、フタ・弁:PE本体:アクリル系樹脂、フタ・弁:PE鋼、ステンレスアルミニウムアルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました