ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

横引用ドレントラップ

横引用ドレントラップ 438-051-40
通常単価(税別)
8,108円
税込単価
8,919円
通常出荷日:9日目

【特長】・業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用・封水及びフラップ弁の二重構造で高い防...

詳細を確認

型番:

438-051-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

438-051-40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353033362
トラスココード
807-6585
質量(g)
208.400
材質1
本体:アクリル系樹脂、フタ・弁:PE

型番リスト

表示件数
型番
438-051-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,108円
( 8,919円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
・封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます
・フタ、フラップ弁を取り外し点検・清掃が容易にできます
・横引き専用
・品番のうしろは接続塩ビ管呼
【商品仕様】
・横引用ドレントラップ
・JANコード:4972353033362
・トラスココード:807-6585
・質量:208.4g
【材質/仕上】
・本体:アクリル系樹脂、フタ・弁:PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

横引用ドレントラップの型番438-051-40のページです。 型番438-051-40に関する仕様情報を記載しております。
横引用ドレントラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横引用ドレントラップ
横引用ドレントラップ 438-051-25
カクダイ ナットつき銅管アダプター
ネジチーズ
VP管用防虫目皿 400-233-25
カクダイ キッチンヘッダー
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,108円4,455円960円3,107円2,654円14,253円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303336249723530333554972353618002497235396930249723534004234972353783779
トラスココード807-6585807-6584807-7646807-3132807-6219807-5528
質量(g)208.40077.40028.000146.00035.000842.000
材質1本体:アクリル系樹脂、フタ・弁:PE本体:アクリル系樹脂、フタ・弁:PE銅、黄銅青銅黄銅、ステンレス(アミ)材質 青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました