ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 持出しニップル VP用

カクダイ 持出しニップル VP用 438-011-75
通常単価(税別)
1,671円
税込単価
1,838円
通常出荷日:9日目

【特長】・VP管内面接続・品番のうしろは呼【商品仕様】・持出シニップルVP用・JANコード:49723...

詳細を確認

型番:

438-011-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

438-011-75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353008186
トラスココード
807-6581
質量(g)
263.900
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
438-011-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,671円
( 1,838円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP管内面接続
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・持出シニップルVP用
・JANコード:4972353008186
・トラスココード:807-6581
・質量:263.9g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 持出しニップル VP用の型番438-011-75のページです。 型番438-011-75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 持出しニップル VP用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 持出しニップル VP用
カクダイ 持出しニップル VP用
カクダイ 持出しニップル VP用
カクダイ 持出しニップル VP用
カクダイ 持出しニップル VU用
カクダイ 持出しニップル VU用
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,671円1,553円1,505円1,610円1,505円2,103円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300818649723530081794972353014057497235301406449723530139824972353014040
トラスココード807-6581807-6579807-6578807-6580807-6573807-6572
質量(g)263.900110.60076.500180.70050.100284.000
材質1PVCPVCPVCPVCPVCPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました