ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 持出しニップル VU用

カクダイ 持出しニップル VU用 438-010-75
通常単価(税別)
1,586
税込単価
1,745
通常出荷日:9日目

【特長】・VU管内面接続・品番のうしろは呼【商品仕様】・持出シニップルVU用・JANコード:49723...

詳細を確認

型番:

438-010-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

438-010-75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353014033
トラスココード
807-6576
材質1
PVC
-
-

型番リスト

表示件数
型番
438-010-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,586
( 1,745 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VU管内面接続
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・持出シニップルVU用
・JANコード:4972353014033
・トラスココード:807-6576
・質量:0g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 持出しニップル VU用の型番438-010-75のページです。 型番438-010-75に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 持出しニップル VU用のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました