17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ベージュ 4380050

ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ベージュ

通常単価(税別)
45,081円
税込単価
49,589円
通常出荷日:4日目

【特長】・巻き取り可能なスノコタイプのマットです・再生樹脂を使用した環境配慮型製品です・塩ビ不使用です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    5000
  • 商品タイプ詳細
    スノコRs
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    600×5000×17
  • 材質/仕上
    再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー
  • JANコード
    4964079030794
  • トラスココード
    802-0777
  • 質量 (kg)
    16

型番:

4380050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4380050の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
5000
商品タイプ詳細
スノコRs
間口×奥行×高さ(mm)
600×5000×17
材質/仕上
再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー
JANコード
4964079030794
トラスココード
802-0777
質量(kg)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4380050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,081円
( 49,589円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き取り可能なスノコタイプのマットです
・再生樹脂を使用した環境配慮型製品です
・塩ビ不使用です
【用途】
・スノコ(水切りマット)
・巻き取りタイプ
【商品仕様】
・600mmx5mx17mm
・質量:(kg)16
・ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ベージュ
・JANコード:4964079030794
・トラスココード:802-0777
・質量:16kg
【材質/仕上】
・材質/再生特殊ポリエチレン樹脂
・ノンスリップ部/エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ベージュの型番4380050のページです。 型番4380050に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ベージュ
ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー
600mmx5m すのこ(プラスチック製/ブルー)
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ベージュ
スノコ
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業エスコミヅシマ工業ミヅシマ工業テラモト
通常価格45,081円42,765円52,427円1,591円1,332円1,375円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)500050005000300300300
商品タイプ詳細スノコRsスノコRs-スーパーチェッカーファインフロアー-
間口×奥行×高さ(mm)600×5000×17600×5000×17-300×300×13300×300×17-
材質/仕上再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー-エラストマー特殊ポリエチレン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました