ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

排水用耐熱パイプ 1000ミリ

排水用耐熱パイプ 1000ミリ 437-711-50
通常単価(税別)
2,736円
税込単価
3,010円
通常出荷日:9日目

【特長】・エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用・耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対...

詳細を確認

型番:

437-711-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

437-711-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353437146
トラスココード
807-6569
質量(g)
540.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
437-711-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,736円
( 3,010円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用
・耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応
・VU管用
・品番のうしろは呼、()内は長さ(ミリ)
【商品仕様】
・排水用耐熱パイプ1000ミリ
・JANコード:4972353437146
・トラスココード:807-6569
・質量:540.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

排水用耐熱パイプ 1000ミリの型番437-711-50のページです。 型番437-711-50に関する仕様情報を記載しております。
排水用耐熱パイプ 1000ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水用耐熱パイプ 1000ミリ
カクダイ 排水用耐熱トラップ
カクダイ 耐熱排水受け
カクダイ 食洗機排水用分岐継手(耐熱用)
クリップバンドセット(13ミリ用)
カクダイ キッチリコンUパイプ(170ミリ)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,736円7,268円5,525円2,736円652円2,955円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235343714649723534217254972353421732497235345552249723539588254972353795963
トラスココード807-6569807-6426807-6429807-6822807-9155807-5699
質量(g)540.000825.000239.800116.00014.000117.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました