ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ 回転式フレキシブルダクト 437-551-150

カクダイ 回転式フレキシブルダクト

通常単価(税別)
16,425円
税込単価
18,068円
通常出荷日:9日目

【特長】・柔軟に排気方向を変更できます。・ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能【商品仕様】・回転...

詳細を確認
  • 種類
    ホース
  • 内径d (φ)
    150
  • 外径D (φ)
    150
  • 材質
    スチール
  • JANコード
    4972353006052
  • トラスココード
    807-6567
  • 質量(g)
    920.000
  • 材質(詳細)
    亜鉛メッキ鋼板

型番:

437-551-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

437-551-150の仕様・寸法情報

種類
ホース
内径d(φ)
150
外径D(φ)
150
材質
スチール
JANコード
4972353006052
トラスココード
807-6567
質量(g)
920.000
材質(詳細)
亜鉛メッキ鋼板

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
437-551-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,425円
( 18,068円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟に排気方向を変更できます。
・ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
【商品仕様】
・回転式フレキシブルダクト
・JANコード:4972353006052
・トラスココード:807-6567
・質量:920.0g
【材質/仕上】
・亜鉛メッキ鋼板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 回転式フレキシブルダクトの型番437-551-150のページです。 型番437-551-150に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 回転式フレキシブルダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 回転式フレキシブルダクト
回転式フレキシブルダクト 437-552-150
ダクトホース TAC耐油ダクト
ダクトホース TAC伸縮ダクト
ダクトホース TACダクトアルミ
ダクトホース TACダクトEE
メーカーカクダイカクダイTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格16,425円18,695円----
通常出荷日9日目9日目8日目8日目〜在庫品1日目〜8日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
内径d(φ)150150----
外径D(φ)150150----
材質スチールスチール樹脂樹脂アルミ樹脂
JANコード49723530060524972353030590----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました