ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
カクダイ
横水栓(カップリング付)
カクダイ
通常価格(税別):4,301円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
エアダスター 引金式 プラグタイプ TD-80
トラスコ中山
通常価格(税別):2,045円~
通常出荷日:1日目 ~
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格(税別):580円~
通常出荷日:在庫品1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
タカギ
コネクター(CG)
タカギ
通常価格(税別):939円~
通常出荷日:1日目
タブチ
アレスフィット ストレート形水栓一体型
通常価格(税別):2,685円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用
・呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
・品番のうしろの( )内は呼×長さA(ミリ)
【商品仕様】
・排水フレキパイプ50×400
・JANコード:4972353437566
・トラスココード:807-6705
・質量:274.5g
【材質/仕上】
・PVC
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カクダイ
カクダイ ゴム栓 41×37×40
0通常価格(税別):883円

三栄水栓製作所
シャワーアダプター
5通常価格(税別):1,077円

三栄水栓製作所
洗濯機用L型ニップル(自動給水停止)
5通常価格(税別):1,821円~

カクダイ
カクダイ パッキン ニトリルゴム
5通常価格(税別):374円

トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):678円~

エスコ
ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付
0通常価格(税別):1,134円~

三栄水栓製作所
ソフトレバーノズル
0通常価格(税別):3,127円

カクダイ
洗濯機用ニップル
0通常価格(税別):2,210円

カクダイ
カクダイ 水栓ハンドルビス
0通常価格(税別):745円