ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 排水フレキパイプ 50×250

カクダイ 排水フレキパイプ 50×250 437-330
通常単価(税別)
4,046円
税込単価
4,451円
通常出荷日:9日目

【特長】・洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用・呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用・品番のうしろの(...

詳細を確認

型番:

437-330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

437-330の仕様・寸法情報

JANコード
4972353437559
トラスココード
807-6702
質量(g)
210.000
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
437-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,046円
( 4,451円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用
・呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
・品番のうしろの( )内は呼×長さA(ミリ)
【商品仕様】
・排水フレキパイプ50×250
・JANコード:4972353437559
・トラスココード:807-6702
・質量:210.0g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 排水フレキパイプ 50×250の型番437-330のページです。 型番437-330に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 排水フレキパイプ 50×250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 排水フレキパイプ 50×250
カクダイ 排水フレキパイプ 50×500
カクダイ 排水フレキパイプ 50×300
カクダイ 排水フレキパイプ 50×400
カクダイ 排水フレキパイプ 50×350
カクダイ さしこみベンド 120×250
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,046円4,784円4,292円4,867円4,620円5,734円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235343755949723534373824972353437580497235343756649723534375734972353469253
トラスココード807-6702807-6701807-6703807-6705807-6704807-6886
質量(g)210.000273.000231.000274.500254.500304.000
材質1PVCPVCPVCPVCPVC黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました