ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 排水フレキパイプ 30×400

カクダイ 排水フレキパイプ 30×400 437-312
通常単価(税別)
2,493円
税込単価
2,742円
通常出荷日:9日目

【特長】・フレキシブルに曲がるので芯ズレに対応・VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続・品番のうし...

詳細を確認

型番:

437-312
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

437-312の仕様・寸法情報

JANコード
4972353437320
トラスココード
807-6699
材質1
PVC
-
-

型番リスト

表示件数
型番
437-312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,493円
( 2,742円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルに曲がるので芯ズレに対応
・VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・排水フレキパイプ30×400
・JANコード:4972353437320
・トラスココード:807-6699
・質量:0g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 排水フレキパイプ 30×400の型番437-312のページです。 型番437-312に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 排水フレキパイプ 30×400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 排水フレキパイプ 30×400
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
カクダイ 排水フレキパイプ 50×400
カクダイ 特ベンド 400×400
カクダイ アダプター 30
カクダイ アダプター 30
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,493円1,723円4,867円6,075円2,765円3,638円
通常出荷日9日目7日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235343732049723534373134972353437566497235300115649723535177704972353517862
トラスココード807-6699807-6698807-6705807-6743807-6895807-6899
材質1PVCPVCPVC黄銅アルミニウムアルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました