ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 排水フレキパイプ 25×400

カクダイ 排水フレキパイプ 25×400 437-311
通常単価(税別)
1,329
税込単価
1,462
通常出荷日:7日目

【特長】・フレキシブルに曲がるので芯ズレに対応・VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続・品番のうし...

詳細を確認

型番:

437-311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

437-311の仕様・寸法情報

JANコード
4972353437313
トラスココード
807-6698
質量(g)
107.000
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
437-311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329
( 1,462 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルに曲がるので芯ズレに対応
・VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・排水フレキパイプ25×400
・JANコード:4972353437313
・トラスココード:807-6698
・質量:107.0g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 排水フレキパイプ 25×400の型番437-311のページです。 型番437-311に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
カクダイ フレキパイプ用ニップル
カクダイ 複式ステンレスボールタップ 6608-25
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,3297,359571156,32911,7851,371
通常出荷日7日目9日目7日目7日目9日目7日目
JANコード497235343731349723530187654972353613441497235366080349723534371084972353067213
トラスココード807-6698807-5608807-4411807-4917807-3286807-3986
質量(g)107.000259.50037.0001816.0002760.0101
材質1PVC材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 黄銅材質 本体:SCS14(SUS316相当) アーム:SUS304 玉:SUS316PVC材質 黄銅、EPDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました