ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ 排水フレキパイプ 20×400

カクダイ 排水フレキパイプ 20×400 437-310
通常単価(税別)
1,144
税込単価
1,258
通常出荷日:1日目

【特長】・フレキシブルに曲がるので芯ズレに対応・VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

437-310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

437-310の仕様・寸法情報

JANコード
4972353437306
トラスココード
807-6697
質量(g)
80
材質1
PVC

商品情報

呼径20
材質PVC
説明文フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応
空調ドレン配管用
塩ビ用継手で接続

型番リスト

表示件数
型番
437-310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,144
( 1,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルに曲がるので芯ズレに対応
・VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
【商品仕様】
・排水フレキパイプ20×400
・JANコード:4972353437306
・トラスココード:807-6697
【材質/仕上】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 排水フレキパイプ 20×400の型番437-310のページです。 型番437-310に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 排水フレキパイプ 20×400のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ユニバーサルジョイント替わり
5
満足度:5.0
機構の試作品にユニバーサルジョイント替わりに使用した。軽負荷ながら、厚さが薄い箇所から破断することなく簡単な動作チェック...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 排水フレキパイプ 20×400
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
カクダイ フレキパイプ用ニップル
フレキパイプ用平行ニップル 6465-20
カクダイ ユニット取出し金具 20
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,1441,08210,3685717613,670
通常出荷日1日目7日目9日目7日目2日目2日目
JANコード497235343730649723534373134972353437108497235361344149723536465174972353644810
トラスココード807-6697807-6698807-3286807-4411807-4669807-4616
質量(g)80107.0002760.037.00070199.200
材質1PVCPVCPVC材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト