ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ 洗濯機用ホースエンド

カクダイ 洗濯機用ホースエンド 4371-2
通常単価(税別)
266
税込単価
293
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・4371洗濯機用排水ホースの切口を固めるものです。・接続には6301塩ビパイプ用接着剤を...

詳細を確認

型番:

4371-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4371-2の仕様・寸法情報

商品情報

材質ABS
説明文4371洗濯機用排水ホースの切口を固めます。
接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
4371-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266
( 293 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・4371洗濯機用排水ホースの切口を固めるものです。
・接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
・JANコード:4972353437122
・トラスココード:807-3285
・質量:15.7g
【材質/仕上】
・ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 洗濯機用ホースエンドの型番4371-2のページです。 型番4371-2に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 洗濯機用ホースエンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 洗濯機用ホースエンド
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
洗濯機用送り座水栓
洗濯機用水栓(ストッパー・送り座付き)
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
ホースカップリング 黄銅 パッキン付
メーカーカクダイカクダイ三栄水栓製作所カクダイカクダイエスコ
通常価格26612,0717,3366,8736,935914 -
通常出荷日2日目9日目1日目1日目7日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト