ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
  • <
  • >

スエカゲ ギアレンチ32mm

通常単価(税別)
7,462円
税込単価
8,208円
通常出荷日:1日目

【特長】・ギア数72山、送り角5°(5.5、6、7、8ミリはギア数60山、送り角6°)で本締め作業がで...

詳細を確認

型番:

4360320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4360320の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
コンビネーション
二面幅寸法(mm)
32
単品・セット区分
単品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4360320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,462円
( 8,208円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア数72山、送り角5°(5.5、6、7、8ミリはギア数60山、送り角6°)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのスタンダードタイプです。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
・本締め作業が可能です。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭い場所。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):32
・全長(mm):425
・厚さ(mm)めがね:17.5
・外径(mm)めがね:62.0
・厚み(mm)スパナ:11.5
・厚み(mm)めがね:
・厚さ(mm) スパナ:11.5
・JANコード:4989530604666
・トラスココード:774-2509
・質量:980g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スエカゲ ギアレンチ32mmの型番4360320のページです。 型番4360320に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ ギアレンチ32mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ ギアレンチ32mm
スエカゲ ギアレンチ24mm
スエカゲ ギアレンチ30mm
スエカゲ ギアレンチ18mm
スエカゲ ディープオフセットコンビレンチ8mm
スエカゲ スタビーリバースギアレンチ10mm
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格7,462円5,617円5,833円3,806円926円2,275円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目6日目
ラチェット機構有有有有無有
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
二面幅寸法(mm)32243018810
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました