ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

三角パッキン 434-610-32

三角パッキン 434-610-32 434-610-32
通常単価(税別)
491
税込単価
540
通常出荷日:9日目

【特長】・洗面器用排水トラップ(樹脂製)の補修用・4346、4348、433-501-32、433-5...

詳細を確認

型番:

434-610-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

434-610-32の仕様・寸法情報

JANコード
4972353028238
トラスココード
807-6695
材質1
CR
-
-

型番リスト

表示件数
型番
434-610-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗面器用排水トラップ(樹脂製)の補修用
・4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32用
【商品仕様】
・三角パッキン
・JANコード:4972353028238
・トラスココード:807-6695
・質量:0g
【材質/仕上】
・CR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角パッキン 434-610-32の型番434-610-32のページです。 型番434-610-32に関する仕様情報を記載しております。
三角パッキン 434-610-32のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました