17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ スノコJ
  • ミヅシマ スノコJ

ミヅシマ スノコJ

通常単価(税別)
5,333円~5,733円
税込単価
5,866円~6,306円
通常出荷日:4日目

【特長】・巻き上げが可能な・ジョイント式のスノコです。・ジョイント部が軟質の為、クッション性・滑り止め...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    450
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ詳細
    スノコ
  • 厚さ (mm)
    32
  • 材質
    本体:ASA樹脂、ジョイナー:熱可塑性エラストマー
  • 質量 (kg)
    1620
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4964079022805
802-0122
1個
4964079022812
802-0123
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,333円
( 5,866円 )
4日目
5,733円
( 6,306円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き上げが可能な
・ジョイント式のスノコです。
・ジョイント部が軟質の為、クッション性
・滑り止め効果があります。
【用途】
・学校
・スポーツ施設
・ロッカー
・水周り床材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ スノコJ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ スノコJ
スノコ
ネジ止めJジョイント
ミヅシマ フリーハードルJ 180mmx515mm アイボリー
デッキ J フロアーII
ステンレス Jジョイント(1個=1袋)
メーカーミヅシマ工業テラモト水本機械製作所ミヅシマ工業ミヅシマ工業水本機械製作所
通常価格5,333円-1,375円1,181円5,314円2,849円1,004円 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
商品タイプその他その他--その他-
全長(mm)450300--300-
その他オプション-----
商品タイプ詳細スノコ---デッキJフロアーII-
厚さ(mm)32-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト